??
Výběr CAD modelu
K1455.016325
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1455 - Čepy se zápichem pro hřídelovou pojistku vhodné pro vidlicové hlavice
Kusovník
K1455.016325
BESTKIPP
Objednací číslo
K1455.016325
MATERIAL
Základní těleso
Ocel
D1
Průměr
16
D2
Průměr
15.2
D3
Průměr
21
A
Vzdálenost
32.5 mm
K
Výška
3.0 mm
L
Délka
37.0 mm
M
Vzdálenost
1.10 mm
Z1
Výška
1.50 mm
Z2
Výška
1.5 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0650 kg
BS
Popis
Informace
Infortext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73182900
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245447220
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D

Embedded user actions